登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 3517
型号: 21 03 821 3517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 3517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Slim Design
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ekranowanie
Ekranowane
Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
Liczba kontaktów
5
4
Kodowanie
A-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0,12 ... 0,82 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu
≤ 2,3 mm
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
15
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140226227
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found