配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
型号: 21 03 821 3521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 3521
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
37
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie
    Ekranowane
    Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
  • Liczba kontaktów
    5
    4
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,12 ... 0,82 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    48 V AC
    60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140226258
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413