配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 4419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Slim Design
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Blindage
    Blindé
    Connexion du blindage par bride à sertir
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage D
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
  • Détails Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement.
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,12 ... 0,82 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diamètre extérieur ≤ 2,3 mm
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Catégorie de surtension III
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) 15
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-101
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140226616
  • eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413