Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
备件
4
Part number: 21 03 861 1825
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor, Panelgennemføring
til samling bagpå
Male
Y-kodning
Crimpterminering
Polyamid (PA)
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.82 mm² 0.08 ... 0.25 mm² Data
Nominel strøm: ‌6 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning, PushPull
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 861 1825
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
备件
4
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件
    电缆连接器
    面板安装
  • 规格 面板内部安装
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 8
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
  • 编码 Y编码
  • 锁定类型
    螺钉锁扣
    PushPull
  • 详细资料 请单独订购压接针。
  • 详细资料 仅适用于快速以太网应用
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.13 ... 0.82 mm²
    0.08 ... 0.25 mm² Data
  • 导体截面积 (AWG)
    AWG 26 ... AWG 18
    AWG 28 ... AWG 23 Data
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流 0.5 A
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-113
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E302521
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 45 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227385
  • eCl@ss 27440116 圆形连接器(可现场终止)。
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare