登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
备件
2
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M12
21 03 382 2410
型号: 21 03 382 2410
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 382 2410
M12-SD-CC-IDC-4P-DCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Tools
1
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
连接器
Řada
圆形连接器 M12
Identifikace
Slim Design
Prvek
电缆连接器
Specifikace
直式
Verze
Způsob připojení
HARAX
®
连接技术
Provedení
母头
Stínění
屏蔽
Počet kontaktů
4
Kódování
D编码
Způsob zajišťování
螺钉锁扣
Podrobnosti
仅适用于快速以太网应用
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0.14 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26
Vnější průměr vodiče
≤ 1.6 mm
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
50 V
Jmenovité rázové napětí
1.5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Kategorie přepětí
III
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 10 mΩ
Utahovací moment
0.6 Nm
Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice)
15
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Průměr kabelu
5.7 ... 8.8 mm
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀金 界面端
Materiál (kryt)
压铸锌
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
5 g
Země původu
罗马尼亚
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140225367
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling