登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 329 1401
型号: 21 03 329 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 1.5 mm² 最大值
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 329 1401
M12-Screw-4P-ACOD-M-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelsteckverbinder
Beschreibung
Straight
Ausführung
Anschlussart
Screw termination
Geschlecht
Male
Schirmung
Shielded
Kontaktanzahl
4
Kodierung
A-coding
Verriegelungsart
Screw locking
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5 mm² max.
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 16
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
18
Grenztemperatur
-30 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP67 mated condition
Kabeldurchmesser
4 ... 8 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamide (PA)
Werkstoff Kontakte
Brass
Kontaktoberfläche
Au over Ni Mating side
Werkstoff Gehäuse
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS-Ausnahmen
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV Status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Yes
REACH SVHC Stoffe
Lead
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Lead
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
45,433 g
Ursprungsland
Slowakei
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140161719
eCl@ss
27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors