Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
21 03 881 1840
型号: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式, Press&Go
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: 0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
2
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
Circulära kontaktdon M12
Element
Kabelkontaktdon
Specification
Rak
Press&Go
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Skärmning
Skärmade
Antal kontakter
8
Kodning
X-kodning
Låsningstyp
Skruvlåsning
Detaljer
Endast för Ethernet-applikationer upp till 10 Gbit
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.08 ... 0.25 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 23
Ledare ytterdiameter
≤ 1,4 mm
Märkström
0,5 A
Märkspänning
48 V
Nominell impulsspänning
0,8 kV
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Överspänningskategori
III
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>10
8
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
0.6 Nm
Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter)
15
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
Kabeldiameter
5.7 ... 8.8 mm
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kabelkåpa/chassihus)
Zink, pressgjuten
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-109
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
GTIN
5713140820388
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413