配套产品
配套产品
型号: 21 40 626 2886 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 7.5m
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 626 2886 075
M12 X-cod 8-pol an/an m/m PUR PP 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 X kódolás
    Apa Könyökös
Verzió
  • Kábelhossz 7,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Kódolás X kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 0,5 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 95 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140342637
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600