登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Ronde connectoren
Metrische ronde connectoren
...
Kabelconnectoren en kabelmodules
M12
21 33 606 0853 050
型号: 21 33 606 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 606 0853 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PPi Rail 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7
Connector 1
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Connector 2
M12-SD-PPI-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M12
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
M12 X-codering
Recht
Connector 2
M12 X-codering
Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
5 m
Aantal kernen
8
Kernstructuur
4x 2x AWG 24/7
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
8
Codering
X-codering
Vergrendelingstype
Inner PushPull
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6
A
Klasse E
A
tot en met 500 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 / IP67 aangesloten toestand
Kabeldiameter
8,1 mm ± 0,3 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
Polyolefinecopolymeer electron bundel vernet Comp 752
Kleur (kabel)
Zwart
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息