登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
33
교체 부품
2
没有可用数据
eShop
...
제품 시리즈
M12
21 03 321 1520
型号: 21 03 321 1520
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 03 321 1520
M12 panel feedtrough/PCB straight A-cod.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
교체 부품
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
连接器
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
PCB 어댑터
사양
직선형
후면 장착 지원
버전
터미네이션 방법
回焊焊接接线方式 (THR)
젠더
公头
차폐형
屏蔽
컨택트핀 개수
5
코딩
A编码
잠금 유형
螺钉锁扣
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V
정격 임펄스 전압
1.5 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
2 Nm 锁紧螺母
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 100
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP67 插配状态
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
聚酰胺 (PA)
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀金 界面端
재료 (후드/하우징)
压铸锌
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
23.5 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140137707
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors