登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
32
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 381 4421
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 弯式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 4421
M12 transf. 10/100BASE-T d ANG w/ PoE+
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
32
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Magnetics
Element
Adapter PCB
Specyfikacje
ze zintegrowanym transformatorem
Kątowy
Power over Ethernet (PoE+)
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
D-kodowany
Szczegóły
Obudowe należy zamówić osobno
Zawartość opakowania
30 szt. na tacce
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
3 A
Napięcie znamionowe
57 V
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Charakterystyka transmisji
Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C (podczas lutowania rozpływowego maks. +245)
Siła łączenia
10 N
Siła wycofania
15 N
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Process Sensitivity Level (PSL)
R7 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Mosiądz
Powierzchnia (kontakty)
Au na Ni Strona łączeniowa
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
30
Waga netto
14,87 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140228863
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors