配套产品
配套产品
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
18
型号: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
M12 transf. recpt. rear mounting kit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
黄铜,镀镍
注释
比较
型号: 21 03 301 2007
M12 transf. recpt. rear mounting kit
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
Pieza de repuesto
2
Insertos
18
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio para montaje trasero
Versión
  • Tipo Hembra
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete 2 Nm Tuerca de retención
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Latón, niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 26,561 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236424
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较