6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
系列
M17
21 17 200 6400
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 6400
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TURN-21x21-2.7
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria
Złącza okrągłe M17
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda przepustu panelowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
montaż tylny
Wersja
Rozmiar
M17
Ekranowanie
Ekranowane
Wersja
wyprowadzenie kątowe
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zamknięcie kolankowe
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66 / IP67 stan zakręcenia/zablokowania
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Stop miedziano-cynkowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Platerowanie niklem
Materiał (uszczelki)
FKM
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
64,73 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140487536
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide