登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
eShop
...
Serie
M17
21 17 200 6300
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6300
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
2
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serie
Circulära kontaktdon M17
Typ av kabelkåpa/chassihus
Chassihus för panelgenomföring
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Frontinstallation
Version
Storlek
M17
Skärmning
Skärmade
Version
Vinklad ingång
Låsningstyp
Skruvlåsning
Växlingslåsning (toggle)
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66 / IP67 skruvat/låst tillstånd
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Koppar-zink-legering
Yta (kabelkåpa/chassihus)
Förnicklad
Material (tätning)
FKM
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238 i förberedelse
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
73,111 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140420823
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405