登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M17
21 17 528 0000
型号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 14 A
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 1 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 528 0000
M17-INS-POW-CRT-8P-7+PE-FE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Cirkulære konnektorer M17
Identifikation
Power
Element
Indsatser
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Antal kontakter
8
Antal effektkontakter
7
Antal specialkontakter
1x PE-kontakt
Specifikation for specialkontakter
PE-kontakt
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,08 ... 1 mm²
Nominel strøm
14 A
Nominel spænding
630 V
Nominel impulsspænding
6 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
600 V
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237/2238 under forberedelse
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
3,29 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140420885
eCl@ss
27.440.223,00
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide