配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0701 050
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0701 050
M17 MA str molded 6+PE PUR open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M17
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M17 一体成型
    公头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 7
  • 芯结构 6x 0.5 mm² + 1 mm²
技术参数
  • 额定电流 ‌ 8 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240704
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较