配套产品
配套产品
型号: 21 37 510 0703 100
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 510 0703 100
M17 MA str molded 6+PE PVC open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M17
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M17 Zatavení
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet žil 7
  • Uspořádání vodičů 6x 0.5 mm² + 1 mm²
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 8 A
  • Jmenovité napětí 300 V
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140240759
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604