登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M17
21 37 CON 51P6 PE
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable connector
Straight
Male
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: 8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 51P6 PE
M17 male straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
7
Liczba kontaktów sygnałowych
6
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt PE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt PE
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 18
Średnica zewnętrzna przewodu
1,13 mm
Prąd znamionowy
8 A
Napięcie znamionowe
300 V
Stopień zanieczyszczenia
3
Ograniczenie temperaturowe
-20 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP67
Średnica przewodu
7,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
PA6
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Copper
Powierzchnia (kontakty)
Pozłacane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
eCl@ss
27.440.115,00