配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
上売/底座
27
型号: 09 15 107 3101
M23 07 Female -C
M23 07 Female -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
额定电流: ‌20 A
插针: 7
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 3101
M23 07 Female -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
3
上売/底座
27
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Einsätze
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 7
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    7x 2 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 20 A
  • Bemessungsspannung 300 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz weiß
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187054
  • eCl@ss 27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较