上売/底座
28
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 107 2602
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 20 A
插针: 7
导体截面积: 2.5 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 107 2602
M23 07 Male -solder (termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
上売/底座
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Circular connectors M23
Название
Signal
Элемент
Inserts
Версия
Метод подключения
Solder termination
Тип
Male
Число контактов
7
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
2.5 mm² max.
Номинальный ток
20 A
Номинальное напряжение
300 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
White
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Gold plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
5
Вес нетто
5.5 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140187160
eCl@ss
27440223 Contact insert for circular connectors
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors