登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
電源和訊號
...
圓形連接器 系統佈線
M23
21 37 360 0C70 100
型号: 21 37 360 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
圓形連接器 M23
標識
Signal
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
M23
母頭 彎式
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
特點
阻燃性
防油、耐 UV
高 EMC 防護
無鹵
版本
電纜長度
10 m
蕊數
12
蕊結構
12x AWG 18
技術參數
額定電流
6 A
額定電壓
300 V
極限溫度
-40 ... +80 °C
防護等級符合IEC 60529
IP67
材料特性
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鍍銀
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黑色
材料(包覆成型)
熱塑性聚氨酯 (TPU)
顏色(包覆成型)
黑色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
2,000 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140241237
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found