配套产品
配套产品
型号: 21 37 330 0C71 050
M23_12P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_12P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0C71 050
M23_12P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Circular connectors M23
  • 标识 Signal
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1
    M23
    Male Straight
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 特点
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
Material properties
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Black
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 颜色(包覆成型) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140240889
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较