配套产品
配套产品
Combinables
2
후드/하우징
27
型号: 09 15 112 2722
M23 12+PE Female-solder(termination)
M23 12+PE Female-solder(termination)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚酰胺 (PA)
灰色
额定电流: ‌8 A
插针: 12
导体截面积: 1 mm² 最大值
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 2722
M23 12+PE Female-solder(termination)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
후드/하우징
27
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 요소 인서트
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 12
  • 신호 접점 개수 11
  • 특수 접점 개수 1x PE 단자
  • 특수 접점 사양 PE 단자
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1 mm² 최대값
  • 정격 전류 ‌ 8 A
  • 정격 전압 200 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 9.4 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140187214
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较