配套产品
配套产品
型号: 21 37 340 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Série Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • Azonosítás Signal
  • Elément Készre szerelt kábelek
  • Spécification Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M23
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Caractéristiques
    Lángállóság
    Olaj- és UV-álló
    Nagyfokú EMC állóság
    Halogénmentesség
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 17
  • Magfelépítés 17x AWG 18
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 9 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Szín (fröccsöntött) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Kína
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140241022
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604