登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
carcasas/bases
5
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Cable Steckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder
09 15 119 2703
型号: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
PCB焊接线
母头
聚酰胺 (PA)
白
插针: 19
铜合金
镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 119 2703
M23 19 Female -soldered contact
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
5
carcasas/bases
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Einsätze
Baureihe
Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung
Signal
Komponente
Einsätze
Ausführung
Anschlussart
Leiterplatten-Einlötanschluss
Geschlecht
Buchse
Kontaktanzahl
19
Anzahl Signalkontakte
16
Anzahl Spezialkontakte
3x Hilfskontakt
Spezifikation der Spezialkontakte
Hilfskontakt
Hinweise
passend nur für Anbaugehäuse 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 und 0307
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom (Signal)
8 A
Bemessungsspannung (Signal)
100 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)
1,5 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)
3
Bemessungsstrom Spezialkontakt
10 A
Bemessungsspannung Spezialkontakt
100 V
Bemessungsstoßspannung Spezialkontakt
1,5 kV
Verschmutzungsgrad Spezialkontakt
3
Isolationswiderstand
>10
6
Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
weiß
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
10,4 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140187351
eCl@ss
27440223 Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors