登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelsamlinger og bulkkabler
Effekt og signal
...
Cirkulære konnektorer Systemkabelføring
M23
21 37 360 0D74 050
型号: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0D74 050
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
Cirkulære konnektorer M23
Identifikation
Signal
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på den ene side
Konnektor 1
M23
Hun Vinklet
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Funktioner
Flammehæmmende
Olie- og UV-bestandig
Meget EMC-bestandig
Halogenfrihed
Version
Kabellængde
5 m
Antal ledninger
19
Ledningsstruktur
3x AWG 18 + 16x AWG 22
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
150 V
Nominel strøm (signal)
2 A
Nominel strøm (effekt)
9 A
Begrænsende temperatur
-40 ... +80 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
Materiale (overstøbning)
Termoplastisk polyurethan (TPU)
Farve (overstøbning)
Sort
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
968 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140241305
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide