Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 37 380 0676 050
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 37 380 0676 050
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • Azonosítás Power
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M23
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok
    Lángállóság
    Olaj- és UV-álló
    Nagyfokú EMC állóság
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 6
  • Magfelépítés 4x AWG 16 + 2x AWG 17
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 28 A
  • Névleges feszültség 630 V
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Narancssárga
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Szín (fröccsöntött) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.035 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140241367
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați