登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
2
Inserts
32
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
...
Panel geçişleri
Güç ve sinyal paneli beslemeleri
09 15 100 0309
型号: 09 15 100 0309
M23 Cable to cable housing 3-7 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0309
M23 Cable to cable housing 3-7 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
2
Inserts
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
Yuvarlak konnektörler M23
Tanımlama
Signal
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Kablodan kabloya muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Arkadan montaj
Sürüm
Boyut
M23
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
ComLock hızlı kilitleme
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 kilitli durum
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Kelepçeleme aralığı
3 ... 7 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Bakır-çinko alaşımı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Nikel kaplı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5
Net ağırlık
74 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140184183
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found