配套产品
配套产品
Steckpartner
13
Einsätze
32
型号: 09 15 100 0493
M23 ComLock Gehäuse 11-17 mm
M23 ComLock Gehäuse 11-17 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
型号: 09 15 100 0493
M23 ComLock Gehäuse 11-17 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
插芯
32
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Gehäuseart Kabelgehäuse
  • Gehäusebeschreibung EMV Version
Ausführung
  • Baugröße M23
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Verriegelungsart ComLock - Schnellverschluss
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP67 im verriegelten Zustand
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
  • Klemmbereich 11 ... 17 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184039
  • eCl@ss 27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较