6
饰品
2
备件
1
插芯
16
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Wanddurchführungen
Power- und Signalwanddurchführungen
09 15 100 0364
型号: 09 15 100 0364
M23 AGG Vorderwand Stift Pg13,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0364
M23 AGG Vorderwand Stift Pg13,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung
Signal
Gehäuseart
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusebeschreibung
frontseitige Montage
Ausführung
Baugröße
M23
Befestigung
Gewinde Pg 13,5
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Hinweise
für Stifteinsätze
nicht kompatibel zu ComLock
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67 im verriegelten Zustand
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im verriegelten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kupferzinklegierung
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
Werkstoff Dichtung
NBR
Farbe Dichtung
schwarz
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
5
Nettogewicht
30,7 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140184114
eCl@ss
27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Rundsteckverbinder - Selection Guide
下载
HARTING Rundsteckverbinder