登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
...
Panel geçişleri
Güç ve sinyal paneli beslemeleri
09 15 600 0308
型号: 09 15 600 0308
M23 P HBM Back M25x1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0308
M23 P HBM Back M25x1,5
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
1
插芯
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seri
Yuvarlak konnektörler M23
Tanımlama
Power
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
Düz
Arkadan montaj
Sürüm
Boyut
M23
Sabitleme
M25 x 1,5 diş
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
ComLock hızlı kilitleme
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 kilitli durum
ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Bakır-çinko alaşımı
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Nikel kaplı
Malzeme (conta)
NBR
Renk (conta)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
5
Net ağırlık
48,744 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140184367
eCl@ss
27.440.224,00
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found