Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
Objednací číslo: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
M23 P HBM Front M20x1,5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Přímé provedení, Montáž na přední stranu
Velikost: M23
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Slitina mědi a zinku
Niklováno
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP69/IPX9K podle ISO 20653 V zajištěném stavu
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 15 600 0303
M23 P HBM Front M20x1,5
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
饰品
1
插芯
10
Detaily produktu
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Power
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Lige
    Samlet foran
Version
  • Størrelse M23
  • Fastgørelse Gevind M20 x 1,5
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer Ikke kompatibel med ComLock
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP67 låst tilstand
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 låst tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Kobber-zinklegering
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Forniklet
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 5
  • Nettovægt 32,02 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184343
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte