登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
7
Accessories
2
Érintkező vezetők
10
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M23
09 15 600 0702
型号: 09 15 600 0702
M23 P Hood cable to cable 7-12mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0702
M23 P Hood cable to cable 7-12mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Accessories
2
Érintkező vezetők
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
Circular connectors M23
Azonosítás
Power
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Cable to cable housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
EMC version
Verzió
Méret
M23
Verzió
Top entry
Rögzítés típusa
Screw locking
ComLock rapid locking
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP67 locked condition
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
Befogási tartomány
7 ... 12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Copper-zinc alloy
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítés)
NBR
Színes (tömítés)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
5
Nettó tömeg
70 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140184398
eCl@ss
27440224 Shell for circular connectors
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors