登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M23
09 15 600 6221
型号: 09 15 600 6221
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
2 mm
额定电流: ≤28 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 09 15 600 6221
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
Conectores circulares M23
Identificación
Power
Tipo de contacto
Contacto de engaste
Descripción del contacto
2 mm
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Corriente nominal
≤ 28 A
Resistencia de contacto
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado del cable
7 mm
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Chapado en oro
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,933 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140189065
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors