登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
M23
09 15 100 6212
型号: 09 15 100 6212
M23 female-c 1,5mm (0,56-1,00mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.56 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 17
注释
比较
型号: 09 15 100 6212
M23 female-c 1,5mm (0,56-1,00mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
插针
Sorozat
圆形连接器 M23
Azonosítás
Signal
Érintkező típusa
压接针
Az érintkező leírása
1.5 mm
Verzió
Lezárási mód
压接针
Fajta
母头
Gyártási folyamat
车削针
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.56 ... 1 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 20 ... AWG 17
Névleges áramerősség
≤ 10 A
Érintkező ellenállás
≤ 3 mΩ
Blankolási hossz
4 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
0.125 g
Származási ország
捷克
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140162983
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors