Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M23
09 15 100 6221
型号: 09 15 100 6221
M23 female-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
2 mm
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
AWG 19 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 15 100 6221
M23 female-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
Circulära kontaktdon M23
Identifiering
Signal
Kontakttyp
Krimpkontakt
Kontaktbeskrivning
2 mm
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hona
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.75 ... 2.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 19 ... AWG 14
Märkström
≤ 20 A
Kontaktmotstånd
≤ 3 mΩ
Avskalningslängd
4 mm
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
ECHA SCIP nummer
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
0,557 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140188976
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors