电缆连接器和电缆组件
电源和信号连接器
09 15 100 6121
型号: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
2 mm
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
AWG 19 ... AWG 14
注释
比较
型号: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
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
插针
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
插针类型
压接针
插针端子介绍
2 mm
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 19 ... AWG 14
额定电流
≤ 20 A
接触电阻
≤ 3 mΩ
剥线长度
4 mm
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.4 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188938
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found