M5
21 47 000 0013
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁紧螺母
M5 x 1
注释
比较
型号: 21 47 000 0013
M5-ACC-NUT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
Conectores circulares M5
Tipo de accesorio
Tuerca de retención
Descripción del accesorio
M5 x 1
Características técnicas
Tamaño de llave
7
Propiedades del material
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
74153300
GTIN
5713140236059
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found