配套产品
配套产品
Spare Part
1
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 3
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0004
M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Pièce détachée
1
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M5
  • 요소 PCB 어댑터
  • 사양
    직선형
    후면 장착 지원
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 II
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 3 mΩ
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금
  • 재료 (후드/하우징) 황동, 니켈 도금
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-105
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140224728
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较