配套产品
配套产品
饰品
1
备件
1
型号: 21 47 000 0011
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌1 A
插针: 4
铜合金
镀金
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 21 47 000 0011
M5-PCB-THT-1PC-4P-ACOD-F-STR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
备件
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M5
  • 原件 PCB适配器
  • 规格
    直式
    面板内部安装
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 4
  • 编码 A编码
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 60 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 II
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 3 mΩ
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀金
  • 材料 (上壳/底座) 黄铜,镀镍
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-105
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140224759
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415