登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
...
Řada
M5
21 47 000 0001
型号: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 47 000 0001
M5-PFT-CRIMP-4P-ACOD-M-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
Kruhové konektory M5
Prvek
Průchozí konektor do panelu
Specifikace
S vodiči
Pro montáž na přední stranu
Verze
Provedení
Male
Stínění
Bez stínění
Počet kontaktů
4
Kódování
A kódování
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,14 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 26
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovité napětí
60 V
Jmenovité rázové napětí
0,8 kV
Stupeň znečištění
3
Kategorie přepětí
II
Izolační odpor
>10
8
Ω
Vnitřní odpor
≤ 3 mΩ
Mezní teplota
-25 ... +85 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67 V zapojeném stavu
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Délka vodiče
20 cm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Pozlacený
Materiál (kryt)
Poniklovaná mosaz
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-2-105
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140224681
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found