Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Kodnings- og styreelementer
09 40 000 9812
型号: 09 40 000 9812
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
导衬
用于不封底安装底座
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 000 9812
M6x40 guiding bush HPR Enlarged PE frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
HPR enlarged
Type af tilbehør
Styrebøsning
Beskrivelse af tilbehøret
til panelmonterede chassis-/sokkel-huse
Version
Køn
Hun
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
10 Nm Fastgørelsesskruer M3
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
Materialeegenskaber
Materiale (tilbehør)
Rustfrit stål
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
4
Nettovægt
7,655 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140193512
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
HARTING News 2020