配套产品
配套产品
Accessories
2
Inserts
1
型号: 21 41 000 0016
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 41 000 0016
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Inserts
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Tartozék típusa Housing
  • A tartozék leírása for front mounting
Verzió
  • Fajta Female
Műszaki jellemzők
  • Szerelési magasság 9 mm
  • Meghúzási nyomaték 1 Nm Lock nut
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 25
  • Nettó tömeg 5.71 g
  • Származási ország Czechia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140236080
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较