配套产品
配套产品
饰品
2
插芯
1
型号: 21 41 000 0017
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 41 000 0017
M8-ACC-FRONTMOUNTING HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
插芯
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M8
  • Tipo de accesorio Base
  • Descripción del accesorio para montaje frontal
Versión
  • Tipo Hembra
Características técnicas
  • Altura de montaje 13 mm
  • Par de apriete ‌1 Nm Tuerca de retención
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 25
  • Peso neto 4,78 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140236097
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较