登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
2
Inserts
1
没有可用数据
eShop
...
Serier
M8
21 42 010 0002 401
型号: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 42 010 0002 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
2
Inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
Cirkulære konnektorer M8
Type af tilbehør
Hus
Beskrivelse af tilbehøret
til samling bagpå
Version
Køn
Hun
Tekniske egenskaber
Samlingshøjde
11 mm
Tilspændingsmoment
1 Nm Låsemøtrik
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
25
Nettovægt
6,16 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140236110
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors