配套产品
配套产品
Accessories
1
Inserts
1
型号: 21 82 301 2001
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板内部安装
注释
比较
型号: 21 82 301 2001
M8-ACC-RECEPT. HOUSING BACKMOUNTING 7MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
Inserts
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M8
  • 附件种类 外壳
  • 附件介绍 面板内部安装
版本
  • 公母类型 母头
技术参数
  • 安装高度 7 mm
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm 锁紧螺母
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140336759
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400