Geräteseite / Wanddurchführung
32
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M8
21 34 808 3380 015
型号: 21 34 808 3380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3380 015
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Geräteseite / Wanddurchführung
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
3x0,25mm² PVC
连接器1
M8 A 3pole male straight overmolded
连接器2
M8 A 3pole female angled overmolded
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M8
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M8
公头 直式
连接器2
M8
母头 弯式
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
3
芯结构
3x 0.25 mm²
编码
A编码
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
54 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140140967
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found