配套产品
配套产品
型号: 21 34 810 0388 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 10,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 10,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0388 100
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 10,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M8
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 预装一端
  • Connettore 1
    M8 A编码
    母头 直式
  • Tipo di cavo 铜质电缆 (圆型)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.25 mm²
  • Codifica A编码
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 224 g
  • Paese di origine 捷克
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140141216
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604