Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Circulära kontaktdon Systemkablage
M8
21 34 810 0388 020
型号: 21 34 810 0388 020
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 34 810 0388 020
M8 Cable Assembly 3-poles st/- f/- 2,0m
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
Type of cable
3x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 3pole female straight overmolded
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M8
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
M8 A-kodning
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
2 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0,25 mm²
Kodning
A-kodning
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
54,75 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140141186
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found