配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 34 C7C 7477 075
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列 Cirkulære konnektorer M8
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på begge sider
  • 连接器1
    M8 D-kodning
    Male Lige
  • 连接器2
    M8 D-kodning
    Male Lige
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 7,5 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x AWG 22/7
  • 编码 D-kodning
技术参数
  • 传输特性 Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethan)
  • 颜色(电缆) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
规格和认证
  • 规格 UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 Tyskland
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140249134
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600